- Startside
- Produktnyheder
- Positions sensorer
- Tilbehør til ventilsensorer
Tilbehør til ventilsensorer

Systemløsninger til håndbetjente armaturer og kuglehaner
- Passende til armaturer med ISO-topflange fra F04 til F10
- Særdeles nem montering på håndbetjente armaturer og kuglehaner
- Fleksibelt, da justerbart i højden
- Lang levetid takket være komponenter i rustfrit stål
- Velegnet til ATEX-området
Tilbagemelding af slutposition for håndbetjente armaturer og kuglehaner
Med dette monteringssæt kan håndbetjente armaturer ganske enkelt forsynes med dobbeltsensorer og koblingsknaster. Et stort antal af sensorer og koblingsknaster kan anvendes på borebilledet på 80 x 30 mm for aktuatorer iht. VDI/VDE 3845. Det komplette system kan anvendes ved en omgivelsestemperatur fra -30 til +80 C.
Alsidig og fleksibel
Plastoverdelen af materialet vestamid muliggør brug i ATEX-området. Underdelen passer på et stort antal af armaturer med ISO-flange (DIN EN ISO 5211) og forbindes med ventilskaftet ved hjælp af en medbringerskrue. Brugen af komponenter i rustfrit stål sikrer en længere levetid.