1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Positions sensorer
  4. Infrarød-/rødlyssensorer i miniatureudførelse

Infrarød-/rødlyssensorer i miniatureudførelse

O8, det nye opto-highlight – lille, men alligevel stor!

  • Ny miniatureudførelse O8 med ekstrem pålidelig baggrundsudblænding
  • Op til 80 mm tasteafstand – og uafhængigt af farver
  • Præcis detektering af meget små komponenter, også med mørke eller skinnende overflader
  • Kan fås som kabelvariant eller pigtail med M8-stik med 3 eller 4 ben
  • Takket være IO-link meget enkel indstilling og udskiftning af sensorer

Optisk miniaturesensor med maksimal præcision
Den nye effektive O8 er særdeles velegnet til applikationer med trange pladsforhold, som f.eks. inden for robot- og håndteringsteknik. Trods miniatureudførelsen når sensoren en tasteafstand på 80 mm, uafhængigt om overfladen, der skal detekteres, er farvet eller skinnende. Derudover fungerer baggrundsudblændingen særdeles pålideligt og nøjagtigt, også ved detekteringen af meget små, flade eller reflekterende objekter. Selv baggrunde, der hele tiden ændrer sig, som ved brug af robotarme, mestrer den nye O8 pålideligt.
 

Sikker og effektiv med IO-link
Via IO-link kan tasteafstande indstilles eller programmeres bekvemt og med millimeters nøjagtighed. En tidskrævende justering af afstanden fra sensoren til objektet bortfalder. De nye sensorer kan også fås med forudindstillede tasteafstande. Med deres pålidelighed og præcision ligger de langt over gennemsnittet af konventionelle enheder.