1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Positions sensorer
  4. Induktive sensorer med IO-link

Induktive sensorer med IO-link

Nye induktive sensorer til intelligent positionsovervågning

  • Præcis positionsovervågning – overførsel af afstanden som lineær procesværdi
  • Meget høj gentagelsesnøjagtighed
  • Kan anvendes universelt på grund af det store temperaturområde fra -40 til 85 C
  • Bryde-/sluttekontakt samt PNP/NPN kan indstilles via IO-link

Meget mere end bare en impulsgiver!
De nye induktive sensorer fra ifm med IO-link byder på flere enheder i én. De kan anvendes som digital sensor med indstilleligt indkoblingspunkt eller som målende sensor med en procesværdi, der overføres via IO-link. Udgangssignalet kan kobles i mange mulige kombinationer, både som brydekontakt eller sluttekontakt samt PNP eller NPN. Dette reducerer de mange forskellige varianter og sænker lageromkostningerne.

Maksimal præcision
De nye sensorer er så præcise, at de også detekterer de mindste ændringer. Selv koncentriciteten af spindler eller en savklinges spænding detekteres sikkert. Når emnet forlader detekteringsområdet eller kommer for tæt på sensorfladen, kan man sætte en udgang som advarsel. Alle indsamlede data kan overføres og registreres pr. IO-link. Denne nyudvikling er helt i toppen. [nbsp ??]