1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Positions sensorer
  4. Feedbacksystemer til løfteventiler og ventilhoveder

Feedbacksystemer til løfteventiler og ventilhoveder

Induktiv AC/DC sensor med stikterminal

  • Lang levetid takket være robust og modstandsdygtigt hus
  • Simplificeret tilslutning pga aktuator interface
  • Artikelnummer indgraveret med laser giver permanent skiltning også i fugtige omgivelser
  • Tydelig synlig output indikator
  • Rummelig tilslutningsterminal muliggør nem og hurtig ledningsføring

Tilbagemelding af slutposition på ventilhoveder
Dobbeltsensoren indeholder to induktive sensorer i et støbt og robust hus med kapslingsklasse IP 67. Denne leverer positionen af to slutpositioner. Den er udstyret med en aktuatortilslutning, som erstatter den ekstra ledning til magnetventilen.
 

Hurtig og enkel tilslutning
Valgfrit har aktuatortilslutningen en standardiseret forskruning M20 x 1. En praktisk ting er den rummelige tilslutningsterminal, som muliggør nem og hurtig ledningsføring. Derudover kræves ikke en ny ledningsføring på grund af den aftagelige terminalblok ved udskiftning af sensoren. Til enheden er en UL-godkendelse under forberedelse.