You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Positions sensorer
  4. Signalvisning for det perfekte kapacitive koblingspunkt

Signalvisning for det perfekte kapacitive koblingspunkt

Hos os er det rigtige koblingspunkt altid i midten

  • Enestående visnings- og betjeningskoncept via LED-visualisering
  • Nemt at „se“ koblingspunktafvigelser og efterjustere
  • Tæt takket være kapslingsklasse IP 69K
  • PNP/NPN, NO/NC, tidsfunktion
  • Til medietemperaturer op til 110 °C

Visualiseret koblingspunkt
De nye kapacitive sensorer imponerer ikke kun med fremragende tekniskedata, men frem for alt med et enestående nyt visualiseringskoncept. Ved hjælp af en 12-punkts LED-bjælkevisning kan brugeren tilpasse koblingspunktet optimalt efter de givne forhold – koblingspunktet ligger i midten af visningen. De grønne LED'er omkring koblingspunktet viser koblingspunktets sikkerhed. Vedhæftninger, ændringer i materialet etc. vises direkte på sensoren, og brugeren kan efterjustere koblingspunktet perfekt, hvis der er behov for det. En fejl, der udvikler sig, kan dermed registreres og udbedres tidligt. Det minimerer risikoen for svigt og frakoblinger.

Enkle support-muligheder
De transparente koblingspunktvisualiseringer giver mulighed for en enkel support via telefonen i tilfælde af fejl, for efterjusteringen i forbindelse med ændrede procesbetingelser er anskuelig og let at forklare.