You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Positions sensorer
  4. Hører det, som ingen andre ser. Kompakte ultralydsensorer

Hører det, som ingen andre ser. Kompakte ultralydsensorer

Objektregistrering til store tasteafstande og vanskelige overflader

  • Robust hus i rustfrit stål til krævende applikationer
  • Rækkevidde på op til 1,2 m med typen M18 Cube og 2,2 m med typen M18
  • Den vibrerende lydomformer reducerer smudsvedhæftningen
  • Refleksbomdrift for drejningspositionsuafhængig objektregistrering
  • Den mest enkle indstilling ved hjælp af teach-tast ellerlednings-teach

Alternativet til vanskelige overflader
Ultralydsensorer sender og modtager lydbølger i ultralydområdet. Det objekt, der skal registreres, reflekterer lydbølgerne, og afstandsinformationen beregnes med sendetidsmålingen. Anderledes end ved optiske sensorer spiller objektets farve, transparens og glansgrad ingen rolle. På den måde kan f.eks. boblepakninger inden for emballageteknik eller transparente plastskåle i fødevareindustrien detekteres pålideligt.

Høj ydelse
ifm-ultralydsensorerne af typen M18 giver et særlig lille blindt område og store tasteafstande, som ellers kun opnås af betydeligt større sensortyper.Ved kraftige urenheder fungerer sensorerne pålideligt, og de kan derfor anvendes i applikationer, hvor optiske sensorer støder på deres grænser.