You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Positions sensorer
  4. Hør her: De nye ultralydsensorer

Hør her: De nye ultralydsensorer

Objektregistrering til store tasteafstande og vanskelige overflader

  • Kunststofhus M18 i de to typelængder 60 mm og 98 mm
  • Der fås store rækkevidder fra 300 mm til 2200 mm
  • Den vibrerende lydomformer reducerer smudsvedhæftningen
  • Digital og analog udgang til grænseværdi- og afstandsregistrering
  • Den mest enkle indstilling ved hjælp af teach-tast ellerlednings-teach

Alternativet til vanskelige overflader
Ultralydsensorer sender og modtager lydbølger i ultralydområdet. Det objekt, der skal registreres, reflekterer lydbølgerne, og afstandsinformationen beregnes med sendetidsmålingen. Anderledes end ved optiske sensorer spiller objektets farve, transparens og glansgrad ingen rolle. På den måde kan f.eks. boblepakninger inden for emballageteknik eller transparente plastskåle i fødevareindustrien detekteres pålideligt.

Høj ydelse
ifm-ultralydsensorerne af typen M18 giver et særlig lille blindt område og store tasteafstande, som ellers kun opnås af betydeligt større sensortyper.Ved kraftige urenheder fungerer sensorerne pålideligt, og de kan derfor anvendes i applikationer, hvor optiske sensorer støder på deres grænser.