You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Positions sensorer
  4. Ekstremt robuste positionssensorer med 1 mm tyk aktiv flade af metal

Ekstremt robuste positionssensorer med 1 mm tyk aktiv flade af metal

Nye hydrauliksensorer

  • Yderste modstandsdygtige med over 10 millioner trykcyklusser
  • En vinder, hvad angår forholdet mellem pris og ydelse
  • En antivalent udgang giver en højere driftssikkerhed
  • Standard-M12-hus med tæt kabeludgang
  • Kort konstruktion (40 mm) til ekstremt flade cylinderprofiler

Funktionsprincip
Den nye sensor i serien MFH kan monteres i niveau i meget forskellige ståltyper. Med tasteafstanden på 1,8 mm har den desuden en pålidelig koblingsreaktion. Det nye funktionsprincip er baseret på en magnet-induktiv teknologi, som udelukkende registrerer ferromagnetiske metaller (f.eks. stål). Mod trykområdet består tætningen af en tætnings- og en støttering.

Applikationer
Sensoren overbeviser ikke kun i hydraulikcylindere, men også ved andre hydraulikkomponenter som ventiler eller pumper. MFH fungerer pålideligt i hele en cylinders levetid. Derudover anvendes den inden for maskinteknik, f.eks. i plastsprøjtemaskiner eller inden for procesindustrien. Med den attraktive pris kan man også overveje at anvende sensoren til enkle komponenter, hvor denne option hidtil har været for dyr.