You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Positions sensorer
  4. PMDLine M30 kompakt: Time-of-flight-måling og IO-Link

PMDLine M30 kompakt: Time-of-flight-måling og IO-Link

Optisk sensor med PMD-teknologi, som er nem og hurtig at konfigurere

  • Kompakt længde på kun 70 mm
  • Bekvem indstilling af alle parametre via IO-Link 1.1
  • Stor tasteafstand fra 30 mm til 2000 mm
  • Den høje beskyttelsesklase IP 69K tillader applikationer med høje krav
  • Varianter med laserbeskyttelsesklasse 1 eller 2 er tilgængelige

Time-of-flight-måling som standardsensor
OID med time-of-flight-måling (PMD = photonic mixer device) forener følgende fordele: stor tasteafstand, pålidelig baggrundsafblænding, synligt rødt lys, høj funktionsreserve og det også i forbindelse med enten laserklasse 1 eller 2. Det gør den til et smart alternativ til standardsensorer, der har samme pris.

IO-Link til nem parameterindstilling
Koblingspunktet kan nemt indstilles via en styring eller en PC. Utilsigtet ændring af indstillingen direkte på sensoren er dermed udelukket og manipulationssikkerheden øges. Laserstrålen kan også afbrydes via IO-Link eller pin 5 på M12-stiktilslutningen.

Valgfri overflader og montering
Skinnende, matte, mørke eller lyse objekter, ligegyldigt hvilken farve: OID har en pålidelig baggrundsafblænding og den vilkårlige indfaldsvinkel tillader fleksible monteringspositioner. Det gør monteringen nemmere og sparer omkostninger.