1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Positions sensorer
  4. Optisk sensor til brug i forbindelse med kølesmøremidler/olier!

Optisk sensor til brug i forbindelse med kølesmøremidler/olier!

Når der er risiko for lækage – den nye O6 Coolant

  • Lang levetid på grund af holdbare materialer
  • Diffus fotosensor med særdeles støjsikker baggrundsafblænding
  • Tasteafstanden er uafhængig af objektets farve
  • Udførelse med 4-polet M8-stiktilslutning
  • Robust hus i rustfrit stål med beskyttelsesgrad IP 68/IP 69K

Optimal inden for metalbearbejdning
De nye effektive sensorer O6 Coolant er særligt velegnet til applikationer på området af behandling og bearbejdning af metal.
Yderligere anvendelsesområder er transportteknologi og automobilindustri.
Potentiometrene er udstyret med en dobbelt pakning. Frontruden er indsat i plan.
Som pakningsmaterialer blev det afprøvede Viton udvalgt til avancerede applikationer. Takket være transparent-sort husdæksel er lysdioderne også optimalt synlige i lyse omgivelser.

Bedste optisk ydelse
Selv ved stærkt reflekterende baggrunde og spejlende objekter, såsom olier- og fedtsmurte metaloverflader af de dele, der skal bearbejdes, byder de diffuse fotosensorer på en fejlsikker baggrundsafblænding. Tasteafstanden er uafhængig af typen og farven af det objekt, som skal detekteres.
I omgivelser af kølesmøremidler/olier opfylder den nye O6 Coolant pålideligt sine opgaver.