- Startside
- Produktnyheder
- Positions sensorer
- Magnetsensorer op til 500 bar tryk til detektering af stål
Magnetsensorer op til 500 bar tryk til detektering af stål

Kan klare enhver belastning – nye tryksikre sensorer
- Ekstrem robuste på grund af en aktiv flade af metal
- Højt sprængtryk på 2000 bar ved M12-typen
- Standard-M12- og -M14-hustyper
- Bedste ydelse til en attraktiv pris
- Modstandsdygtige: kan klare 10 millioner trykcyklusser
Funktionsprincip
Det nye princip baserer på en magnetisk-induktiv teknologi, som udelukkende registrerer ferromagnetiske metaller (f.eks. værktøjsstål). Sensoren kan monteres i niveau. Selv ved montering over niveau detekterer den stål-target og viser derved en pålidelig koblingsadfærd med en tasteafstand på 1,8 mm. En pak- og støttering sørger for tæthed til trykområdet.
Anvendelseseksempler
Foruden anvendelse som grænseafbryder i hydraulikcylindre anvendes sensoren også på andre hydraulikkomponenter såsom ventiler eller pumper.
Derudover anvendes den inden for maskinteknik, f.eks. i plastsprøjtemaskiner eller inden for procesindustrien. De nye sensorer i serierne MFH og M9H byder på en imponerende ydelse til en attraktiv pris.