You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Positions sensorer
  4. Magnetfelt-resistente "K = 1"-sensorer til svejseområdet

Magnetfelt-resistente "K = 1"-sensorer til svejseområdet

En tasteafstand til alle metaller

  • Sikker detektering af alle metaller på grund af ens tasteafstand
  • Robust udførelse takket være non-stick belægning
  • Ingen forkerte skift ved hjælp af magnetfelt-immun sensorteknik
  • Kan anvendes universelt på grund af stort temperaturområde
  • Høj pålidelighed takket være beskyttelsesgrad op til IP 68/IP 69K

Hård indsats på svejseområdet
De induktive "K = 1"-sensorer trodser barske omgivende forhold og detekterer også ved tilsmudsning pålideligt metalliske objekter.
Sensorhuset og fastgørelsesmøtrikkerne er forsynet med en non-stick belægning for at forebygge, at svejseperler brænder sig fast. Under svejseprocessen opstår der høje magnetfelter. Takket være den nye sensorteknologi forhindres forkerte skift pålideligt.
Den hurtige tilslutning ved hjælp af stikforbindelser og passende tilslutningsledning fra ecolink-sortimentet byder på det optimale grundlag for en permanent brug.