You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Positions sensorer
  4. Induktive sensorer til fabriksautomation med reduktionsfaktor K = 1

Induktive sensorer til fabriksautomation med reduktionsfaktor K = 1

En tasteafstand til alle metaller

  • Sikker detektering af alle metaller på grund af ens tasteafstand
  • Kan anvendes ved de mest trange pladsforhold takket være kompakte dimensioner
  • Ingen forkerte skift ved hjælp af magnetfelt-immun sensorteknik
  • Kan anvendes universelt på grund af stort temperaturområde
  • Høj pålidelighed takket være beskyttelsesgrad op til IP 68/IP 69K

Konstant korrektionsfaktor
"K=1"-sensorer har samme tasteafstand ved alle metaltyper. De egner sig f.eks. fremragende til detektering af aluminium, hvor tasteafstanden reduceres tydeligt ved konventionelle sensorer. De høje koblingsfrekvenser muliggør overvågningen af hurtigt skiftende tasteafstande.
Takket være den nye sensorteknologi er de ufølsomme over for magnetfelter og kan f.eks. anvendes pålideligt direkte ved siden af elektriske bremser. Det store temperaturområde og de høje beskyttelsesgrader tillader en universel brug af de nye "K = 1"-sensorer.