You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Strømforsyninger
  4. Elektronisk 24-V-sikring

Elektronisk 24-V-sikring

Pålidelig ledningsbeskyttelse med overvågningsfunktion
til 24-V-sekundærstrømkredsen

  • Modulær og selektiv sikring i maskiner og anlæg
  • En pålidelig ledningsbeskyttelse muliggør en reduktion af ledningstværsnittene
  • Hurtig udskiftning på grund af innovativ tilslutningsteknologi
  • Identificering af udløsningsårsagen (via IO-link)
  • Strøm- og spændingsmåling i hver enkelt kanal (via IO-link)

Sikkerhed på 24-V-siden
Til forskel fra 230-V-primærsiden forsømmes ledningsbeskyttelsen tit i sekundærstrømkredsen. Det er desuden et problem, at normale mekaniske automatsikringer tit ikke udløser ved en 24-V-DC-spændingsforsyning i tilfælde af fejl. Det kan f.eks. være tilfældet ved lange ledninger. Med den elektroniske sikring fra ifm overvåges strømkredsen optimalt og afbrydes i givet fald pålideligt. Der er også mulighed for selektiv frakobling af enkelte strømforgreninger. Det muliggør en reduktion af ledningstværsnittene i koblingsstrømforsyningernes belastningskreds. Systemet er opbygget modulært og kan på den måde tilpasses optimalt til anlæggenes og maskinernes strømkredse. Med IO-link-varianten kan der desuden analyseres vigtige diagnosedata.

Modulær montering
Systemet er opbygget modulært og består af et hovedmodul til forsyning med maksimalt 40 A. Til det kan der tilsluttes sikringsmoduler i serie. Det sker via en simpel klapmekanisme, helt uden broer, jumpere og lignende. Let montering og minimeret ledningsføringsarbejde sparer omkostninger og tid. Ved standardversionen kan brugeren tilslutte op til 10 sikringsmoduler og ved IO-link-varianten op til 8 til hovedmodulet. Hvert modul er udstyret med 2 kanaler. Det giver op til 20 kanaler.

Varianter
Der er en standard- og en IO-link-variant. Ud over udløsningsmekanismen har modulerne en LED til signalisering af, om modulet har udløst, om det er aktivt, og hvor meget det er udnyttet. Ved hjælp af en tast kan hver enkelt kanal til- eller frakobles eller tilbagestilles separat. Forsyningsmodulet har desuden en kombinationsudgang til en advarselsmelding, hvis et modul har udløst.

Mere transparens med IO-link
IO-link-versionen har de samme funktioner, men der er også yderligere informationer til hver kanal:

overførsel til IO-link-masteren:

  • aktuel mærkestrøm (1 byte cyklisk)
  • udgangsspænding (acyklisk)
  • udløsningstæller (acyklisk)
  • aktuel udstyrsstatus (1 byte cyklisk):

– kortslutning
– overbelastning
– underspænding
– grænseværdi nået (80 % IN)

overførsel fra IO-link-masteren:

  • til-/frakobling
  • reset ved udløsning
  • nulstilling af udløsningstæller

Modulerne fås i de faste størrelser 2 A, 4 A og 6 A. De fast indstillede strømværdier forebygger et senere misbrug med en forkert justering af den maksimale strømstyrke.