You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Industriel kommunikation
  4. IO-link-master

IO-link-master

4-ports IO-link-master: Intelligent tilslutning af sensorer

  • 4 IO-link-porte med fuld V1.1-funktionalitet, COM1-, COM2-, COM3- og SIO-tilstand
  • Master og enheder kan konfigureres med softwaren LR DEVICE
  • 2 Ethernet-porte 10/100 MBit/s med switch til ProfiNet
  • SAPready på grund af LR AGENT EMBEDDED
  • Spændingsforsyning via standard-sensorkabel, M12 A-kodet

Robust feltbusmoduler med sikker forbindelse
De nye IO-link-mastere fra ifm er også i de mest vanskelige omgivelser det bedste valg: Materialerne og produktionsprocedure er de samme som ved ifm-forbindelsesledningerne fra den velkendte produktrække EVC. ecolink-teknologien garanterer pålidelige, varigt tætte M12-forbindelser af tilslutningsledningerne.

Energibegrænsning for UL Class2-enheder
Mange sensorer kræver en energibegrænset forsyning med UL Class2-godkendelse. Den dermed forbundne begrænsning af energien sker som regel ved hjælp af en tilsvarende strømforsyning. Med IO-link-masteren AL1100 kan nu også sensorer forsynes med strøm iht. UL Class2, uden at brug af en energibegrænsende strømforsyningsenhed, som er godkendt iht. UL Class2, er påkrævet.

Fortrin og fordele for kunden

Konfiguration af sensorerne med LR DEVICE
Den intuitive software finder alle IO-link-mastere i Ethernet-netværket og udarbejder en oversigt over hele anlægget. Desuden vises alle tilsluttede sensorer med de pågældende parametre. Dermed kan parameterindstillingen af alle sensorer i systemet gennemføres fra et centralt sted.

Enkel sensortilslutning
Tilslutningen af sensorer og aktuatorer sker via standard-M12-tilslutningskabler uden afskærmning. Der kan tilsluttes op til 4 IO-link-sensorer og forsynes med op til 3,6 A. Med tilbehøret EVC693 kan der tilføres yderligere hjælpeenergi for tilslutning af IO-link-aktuatorer. Ledningslængden kan være op til 20 m.

Sikre digitaliserede data
Sensorernes data overføres digitalt. I modsætning til analoge signaler kan kontaktmodstande og EMC-interferens herved ikke forfalske signalerne.

Direkte forbindelse til IT
Den integrerede LR AGENT EMBEDDED sender efter ønske procesværdierne direkte via PLC til ERP-systemer. Denne yderligere kommunikationssti er parallelt med ProfiNet til rådighed via buskablerne.