You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Industriel kommunikation
  4. AS-i-controller/gateway med høj konnektivitet

AS-i-controller/gateway med høj konnektivitet

SmartPLC DataLine: Fleksibelt automatiseringssystem

  • Hurtig og enkel opstart
  • Fleksibel og fremtidssikker på grund af konnektiv hardware og CODESYS V3
  • Forskellige protokoller på forskellige interface
  • Designet til applikationer i forbindelse med Industry 4.0
  • Uovertruffet pris-ydelses-forhold

Kommunikativ PLC
SmartPLC DataLine kan frit programmeres via CODESYS V3, med fuld adgang til alle interface i systemet. To Ethernet-porte fungerer som EtherCAT-feltbus-slave-interface og muliggør en performant kommunikation med andre PLC-systemer. Via to yderligere Ethernet-porte kan der samtidigt anvendes forskelige kommunikationsprotokoller, f.eks. EtherCAT-master, EtherNet/IP-scanner, Modbus TCP master og slave, TCP/IP, UDP/IP eller OPC-UA-server.

Designet til Industry 4.0
SmartPLC DataLine er fremragende egnet til Industry 4.0-applikationer. I retning af PLC fungerer den som et klassisk AS-i-gateway og i retning af IT kan der stilles vilkårlige procesværdier til rådighed via diverse kommunikationsprotokoller. Et integreret realtidsur og et SD-kort-slot afrunder funktionsomfanget.

Fortrin og fordele for kunden
Kommunikationsinterface:

EtherCAT:
Certificeret EtherCAT-funktionalitet

AS-interface:
1 og 2 AS-i-master iht. profil M4

Konfigurationsinterface:
2 Ethernet-porte med følgende funktioner:
– Web-server
– CODESYS V3-programmeringsinterface
– Multifunktionelt kommunikationsinterface
(EtherCAT-master, Modbus TCP, EtherNet/IP-scanner, OPC-UA-server, web-visualisering)

Tilslutninger:
– AS-i og hjælpeenergi: Stik med klemmer (er indeholdt i leverancen)
– EtherCAT 2 x RJ45
– Konfigurationsinterface 2 x RJ45
 

Funktionerne
SmartPLC Dataline understøtter via sine to konfigurationsinterface et stort antal af forskellige kommunikationsprotokoller for at stille den integrerede PLC yderligere ind-/udgangsdata til rådighed eller for at gennemføre en dataudveksling med andre enheder/systemer. Til Industry 4.0-applikationer er der bl.a. en OPC-UV-server-funktion tilgængelig, som muliggør en enkel dataoverførsel til din IT-verden.