You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Industriel kommunikation
  4. Sådan fortsætter det – ny AS-i-repeater til lange ledninger

Sådan fortsætter det – ny AS-i-repeater til lange ledninger

Repeater til udvidelse af AS-i-netværk til op til 1000 m

  • Temperaturområde -25...70 °C, også til montering i små kontaktskabe
  • Længere levetid på grund af store reserver
  • Hurtig datatransfer for Safety at Work
  • Tydeligt synlig diagnose-LED
  • Tilslutningsklemmer til at sætte i

Funktionsmåde
Repeatere fungerer i forbindelse med AS-interface som ledningsforlængelse med op til yderligere 100 til 200 meter. På grund af den galvaniske adskillelse kan bussegmenterne forsynes med spænding uafhængigt af hinanden. De 62 mulige deltagere har således en større samlet strøm til rådighed, og spændingsfaldet reduceres.

Udstyrsegenskaber
Videreudviklingen er pakket ind i det nye SmartLine-hus. Mens kendte repeatere for det meste kun kan fremvise et temperaturområde på 0...55 °C, klarer den nye repeater fra ifm uden besvær det brede spektrum på -25...70 °C. Desuden imponerer den nye repeater med store reserver. Det fører til en forlængelse af levetiden og sparer dermed tid og omkostninger.