You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Industriel kommunikation
  4. Kort oversigt over de vigtigste idéer og fordele af IO-Link

Kort oversigt over de vigtigste idéer og fordele af IO-Link

IO-Link – standardinterfacet til smarte sensorer

  • IO-Link-mastere er tilgængelige for alle førende PLC'er og feltbusser
  • Enkel konfiguration via LINERECORDER-SENSOR (PC) eller via web-interface
  • IO-Link-app til AS-i gateways med automatisk netværksscanning af alle sensorer
  • Der findes en bred vifte af ifm-sensorer med IO-Link: encodere, kapacitive og optiske sensorer, temperatur-, flow-, tryk-, og niveausensorer

IO-Link = universelt procesdata-interface
IO-Link-mastere er universelle input-/output-moduler. Forskellige typer af enheder kan anvendes på samme port: IO-Link-sensorer, IO-Link-aktuatorer og enheder med koblingssignal. Derfor kan en IO-Link-port erstatte flere komponenter: analoge (4...20 mA, 0...10 V) og binære ind- og udgangskort.

IO-Link = smart sensor-interface
Smarte sensorer har IO-Link allerede integreret og kan således udveksle data i begge retninger med styring, f.eks. diagnose- og vedligeholdelsesmeddelelser eller data til fjernparametrering.

IO-Link = easy – enkel ibrugtagning
Den nemmeste mulighed for at få sensor-procesværdier, er så nem som tilslutningen til et analogt kort: Forbind sensor og IO-Link-master – færdig.
Udvekslingen er lige så enkel. Alle sensorparametre gemmes i masteren og overføres til den nye enhed.

10 gode grunde for at bruge IO-Link

  • Nem og hurtig ibrugtagning og service:
  1. Offline-parameterindstilling af sensorerne før monteringen.
  2. Automatisk sensordetektering online ved anvendelse af IO-Link-app på AS-i/feltbus-gatewayen.
  3. Nem sensorudskiftning med automatisk parameterindstilling via masteren. Sensoridentifikation indbefattet.

    Højde maskintilgængelighed:
  4. Undgåelse af forkert betjening under drift ved at deaktivere betjeningstasterne på sensoren.
  5. Nem overførsel af måleværdier uden konverteringstab; værdier på sensorens display svarer til værdierne på maskinens display.
  6. Meget støjsikker, fordi digital overførsel af analoge værdier sammenlignet med den klassiske analoge teknologi. Og det ved uskærmet kabel og uden speciel jordforbindelse.