You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Industriel kommunikation
  4. IO-Link-I-modul minimerer omkostningerne for ledningsføring

IO-Link-I-modul minimerer omkostningerne for ledningsføring

Effektiv tilslutning af binære sensorer til en vilkårlig IO-Link-master

  • Op til 8 slots, hver med to binære indgange
  • Uskærmet M12-standardkabel er tilstrækkeligt til data- og energioverførsel
  • Høj beskyttelsesgrad IP 67
  • Robust på grund af helstøbt hus

Feldmoduler med IO-Link-tilslutning
Op til otte konventionelle sensorer kan tilsluttes til disse moduler. IO-Link overfører signalerne via et enkelt uskærmet M12-forbindelseskabel til en valgfri IO-Link-master/-PLC. De reducerer omkostninger for ledningsføring, da komplekse kabeltræer bortfalder. I modsætning til bussystemer kræver IO-Link ingen konfiguration eller adressering. Det gør installationen nemmere.
To binære indgange pr. M12-stik
Pin 4 og pin 2 i hvert stik er forsynet med én indgang. Således kan dobbeltsensorer, bryde- eller sluttekontakter nemt tilsluttes.
Robust feltenhed
Modulerne tillader anvendelsen i et bredt temperaturområde fra -25...70 °C. Den høje EMC-styrke og den robuste mekanik garanterer en høj tilgængelighed også i vanskelige omgivelser.