You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Industriel kommunikation
  4. Enkel kommunikation med PLC'en og parallelt med LINERECORDER SMARTOBSERVER*

Enkel kommunikation med PLC'en og parallelt med LINERECORDER SMARTOBSERVER*

8 ports IO-Link-mastermodul med LINERECORDER AGENT embedded

  • 8 IO-Link-porte V1.1 mit COM1-, COM2-, COM3- og SIO-støtte
  • 10 ekstra binære indgange 24 V DC og 2 konfigurerbare binære ind-/udgange
  • 2 Ethernet-porte 10/100 Base-Tx med integreret switch
  • IP20-hus med en bredde på kun 45 mm til montering i kontaktskabe
  • Udvidet temperaturområde fra 0...70 °C

Interface til netværk på fabrikken
Med den fast indbyggede LINERECORDER AGENT muliggør denne master en direkte forbindelse af alle tilsluttede IO-Link-enheder med en lokal server via et Ethernet-netværk. Via denne forbindelse kan maskindata, procesparametre og diagnosedata udlæses direkte og viderebehandles i IT-afdelingen.
Den brugervenlige serversoftware LINERECORDER SMARTOBSERVER* tillader dataevaluering ved hjælp af kundespecificerede cockpitter. Via de samme kommunikationsmekanismer er det muligt at forbinde maskiner direkte med hinanden og udveksle produktionsrelevante data.

Fra sensoren til SAP
For første gang er det muligt at overføre sensordata direkte til virksomhedens software, og det i hele fabrikken eller endda på verdensplan. Evalueringen af den indsamlede databasis i realtid muliggør en øgning af effektiviteten i produktionen og energibesparelse under stikordet Industry 4.0. 

*LINERECORDER SMARTOBSERVER er en serverbaseret software til datalagring, forudseende vedligeholdelse og kvalitetsovervågning.