You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Industriel kommunikation
  4. 8-ports IO-Link-master: Udfylder hullet på feltet

8-ports IO-Link-master: Udfylder hullet på feltet

Tilslutning af IO-Link-sensorer til alle feltbusser

  • 8 IO-Link-porte med fuld V1.1-funktionalitet: COM1-, COM2-, COM3- og SIO-modus
  • 4 yderligere binære indgange
  • 2 Ethernet-porte 10/100 MBit/s med switch til feltbustilslutningen
  • Beskyttelsesgrad IP 65 og IP 67, helstøbt, alle tilslutninger via M12-stik
  • En integreret parameterhukommelse forenkler udskiftning af enheder

Feltbusmoduler til alle styringer
8-ports- IO-Link-masterne er feltkompatible ind-/udgangsmoduler til tilslutning af op til 8 IO-Link-enheder, f.eks. sensorer, ventiler eller binære ind-/udgangsmoduler. Processignaler, hændelser og parametre overføres via PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP eller PROFIBUS til styringen.

Tilslutning af sensorer og aktuatorer
Der kan tilsluttes op til 8 IO-Link-sensorer. Fire af de otte porte er udført som B-porte og leverer yderligere hjælpeenergi til tilslutningen af IO-Link-aktuatorer. Det samlede strømforbrug pr. modul kan være på op til 12 A.

Robust feltenhed
Modulerne tillader anvendelsen i et bredt temperaturområde fra -25...60 °C. Den høje EMC-styrke og den robuste mekanik garanterer en høj tilgængelighed også i vanskelige omgivelser.

Fortrin og fordele for kunden

  • 12 ampere på én M12-stikforbindelse
    Forsyningen af modulerne og hjælpeenergien tilføres via T-kodede M12-stikforbindelser. Energien kan ledes gennem modulet (daisy chain).
  • Nem sensortilslutning
    Tilslutningen af sensorer og aktuatorer sker via standard-M12-tilslutningsledninger uden afskærmning. Ledningslængden må være op til 20 m.
  • Sikre digitaliserede data
    Sensorernes data overføres digitalt. Kontaktmodstande og EMC-interferens kan ikke forfalske signalerne.