1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Industriel Billedbehandling
  4. 3D-sensorer til mobile arbejdsmaskiner

3D-sensorer til mobile arbejdsmaskiner

3D-sensorer til mobile arbejdsmaskiner

  • Støtte til systemintegratorer med dataoutput via Ethernet UDP
  • Patenteret time-of-flight-teknologi PMD til hurtig afstandsdetektering
  • Optimeret til pålidelig udendørs brug
  • Robust design med IP 67 og IP 69K
  • Åbningsvinkel op til 95°

Mobile 3D-smart-sensorer O3M
3D-detektering af områder og objekter, som allerede er standard i produktionsanlæg, er nu også klar til anvendelse på mobile arbejdsmaskiner. Dermed fremkommer der foruden de nye muligheder for automatisering af køretøjer (AGV, automated guided vehicle) også nye assistancefunktioner til automatiseringsopgaver. Foruden positionsdata på pixelniveau leveres samtidig den pågældende afstand til sensorsystemet eller til et justerbart referencepunkt (globalt koordinatsystem). Det permanente output af de komplette 3D-oplysninger via Ethernet UDP giver systemintegratorerne optimale muligheder for kundespecifikke applikationsløsninger.

Effektiv 3D-time-of-flight-måling (ToF)
Disse 3D-sensorers princip er baseret på den PMD-teknologi, der har fået flere udmærkelser, og som ifm har patent på. De er videreudviklet specielt til anvendelse i det udendørs område og til vanskelige omgivelseslyssituationer. Forstyrrende påvirkninger som sollys eller materialer, der ikke reflekterer lige kraftigt, som de forekommer inden for området mobile arbejdsmaskiner, påvirker ikke måledataenes reproducerbarhed.

Effektiv elektronik
Den integrerede 2 x 32-bit-processor-arkitektur sørger for en meget hurtig og pålidelig beregning af det afstandsbillede, der skal udlæses, med op til 50 fps. Hele den mobile 3D-sensors elektronik er optimeret og afstemt efter kravene og behovene til mobile arbejdsmaskiner. Dertil hører der ud over chok- og vibrationsfasthed naturligvis også en selvdiagnosefunktion fra sensoren til IR-systembelysningen.

Høj systemdisponibilitet
Systemet har forskellige egenskaber til at sikre en afbrydelsesfri drift. Dertil hører bl.a. en forureningsvisning samt forskellige statusinformationer, som kan kaldes frem via CAN.

Systemparametrering og monitoring
Parametreringen af systemet og live-monitoring af 3D-dataene foregår via ifm-vision-guiden til Windows, der er nem at betjene.

Interfaces til kommunikationen
De mobile 3D-sensorer er udstyret med et Fast-Ethernet-interface (100 Mbit) samt et CAN-interface. Dataoutput af de komplette 3D-informationer foregår via Ethernet UDP og kan bearbejdes gennem en tilsvarende procesenhed hos kunden. CAN-interfacet er i forbindelse med denne version kun beregnet til parametrering og statusoutput.