You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Industriel Billedbehandling
  4. Volumenbestemmelse til lager- og transportteknik

Volumenbestemmelse til lager- og transportteknik

Universel og fleksibel anvendelig ved stilstand eller bevægelse

  • Berøringsfri måling af rektangulære objekter, f.eks. kartoner eller pakker
  • Bestemmelse og sammenligning af dimensioner, orientering og position
  • Leverer højde, bredde og længde til beregning af bånddimension og volumen
  • Kvalitetsparametre hjælper ved detekteringen af beskadigede eller deformerede objekter
  • Koblingsudgange og Ethernet-procesdatainterface

Revolutionen inden for intralogistik
Hvad enten enkel palle, postafdeling, lagerhal, logistik- eller distributionscenter: Det anvendelige lagervolumen definerer kapacitet og omkostninger. En god grund altså til allerede ved modtagelsen at sikre den bedst mulige udnyttelse af pladsbehovet.
Den nye 3D-sensor måler med innovativ time-of-flight-teknologi varernes dimensioner. Via tærskelværdier meddeler den, når f.eks. pakkeparametre ligger uden for fastlagte områder.
Til den automatiserede planlægning af lagerpladser ved hjælp af WMS- (Warehouse Management System) eller ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) leverer den objekternes størrelse, orientering og position. Dataene anvendes også til styring af robotter, sorterings- og transportanlæg. Foruden robusthed udmærker sensoren sig især ved, at den er komfortabel at betjene og nem at integrere.