You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Industriel Billedbehandling
  4. Fuldstændighedskontrol til emballageteknologien

Fuldstændighedskontrol til emballageteknologien

Innovative betjeningskoncepter for intuitiv håndtering

  • Forskellige emballagetyper kan programmeres
  • Sikker detektering af manglende emner eller overfyldning
  • Automatisk positionssporing
  • Farveuafhængig og ufølsom over for fremmed lys takket være time-of-flight-teknologi (PMD)
  • Koblingsudgange og Ethernet-procesdatainterface

Aldrig mere ufuldstændige leveringer
Hvis en palle med blot en ufuldstændig pakke lander hos kunden, returnerer denne tit den komplette vare. Foruden utilfredshed opstår der også ekstra omkostninger. Dette kan afhjælpes med en fuldstændighedskontrol. Ofte monteres i den forbindelse enkelte sensorer over hver enkelt pakkeposition. Dette er dog ikke særligt fleksibelt, når emballagetype eller -størrelse skiftes. I så fald er en ombygning nødvendigt. Hvis emballagens farve eller endda tekstur ændrer sig, møder gængse sensorer deres begrænsning.
Alle disse problemer kender fuldstændighedskontrollen på basis af 3D-sensoren ikke: 3D-sensoren kigger ovenfra på emballagen og sammenligner den med modellerne, som brugeren har programmeret forinden. Afvigelser signalerer den via koblingsudgang.
På baggrund af udveksling af erfaringer med brugere og omfattende håndteringstests er sensoren særdeles nem at betjene og integrere.