You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Industriel Billedbehandling
  4. 3D-kamera med høj opløsning til innovativ Vision-integration

3D-kamera med høj opløsning til innovativ Vision-integration

Tredimensional optagelse af vilkårlige scener i realtid

  • Ny digital billedchip med 23.000 pixels
  • Visning som afstandsbillede og gråtonebillede
  • Evaluering med gængse billedbehandlingsbiblioteker
  • Industrikompatibelt hus
  • Tilslutning til MATLAB, HALCON, PCL (Point Cloud Library) og ROS (Robot Operating System)

Tredimensional optagelse og evaluering
3D-kameraet, på basis af PMD-teknologi, optager scener og objekter i deres rumlige dimensioner på et øjeblik. I modsætning til laserscannere har det ingen bevægelige komponenter og er dermed robust og slidfrit.
Funktionsprincippet, time-of-flight-måling (ToF), er det samme som ved en laserscanner. Dog i stedet for 1 er der placeret 23.000 modtageelementer som en matrix på chippen. Dermed måles ikke kun ét punkt, men hele scenen i kun en enkelt optagelse. Foruden afstandsbilledet leverer kamerachippen også et gråtonebillede af scenen.
En parametreringssoftware, som kan betjenes intuitivt, giver mulighed for nem justering af kameraets specifikke parametre. Desuden er der et software-udviklingskit med eksempler på programkoder i forskellige programmeringssprog til rådighed.