- Startside
- Produktnyheder
- Identifikations systemer
- RFID-system ANT600
RFID-system ANT600
RFID-antenne med 200 mm rækkevidde og diagnose-LED
- Diagnose- og display-LED'er til enkel idrifttagning
- Kommunikation til styring via evalueringsenhed DTE10x
- Tilslutning med drejeligt M12-stik til standard-forbindelsesledninger op til 20 m
- Beskyttelsesgrad IP 67 til anvendelse i udfordrende industrimiljøer
- Omfattende fastgørelsestilbehør
Mangfoldige anvendelser med store rækkevidder
Overalt, hvor der er store skrive- / læseafstande, kan antennen ANT600 anvendes. En typisk applikation er produktsporingen i produktionsprocessen. I den forbindelse kan der f.eks. lagres produktionsdata eller kvalitetsparametre med ANT600 på ID-taggene. Inden for materialelogistikken kan RFID-systemet let konstatere, om det rigtige materiale i den rigtige mængde passer til produktionsordren. I anlægsstyringen kan der udlæses produktspecifikke maskinparametre fra den ID-tag, der er fastgjort på produktet.

Fordele ved RFID-løsningerne fra ifm:
Tilslutning ved RFID-evalueringsenheden i serie DTE10x
RFID-antennerne er konstrueret til tilslutning ved den kompakte ifm-evalueringsenhed DTE10x. Denne har fire M12-tilslutninger for tilslutning af op til fire RFID-antenner. Det er også efter eget valg muligt at anvende frie RFID-indgange til aktivering af udgange eller registrering af digitale indgangssignaler. Ved hver tilslutning, der er indstillet som indgang, kan der tilsluttes to digitale sensorer, og ved hver udgang en aktuator.
For kommunikation til den overordnede styring har DTE10x afhængig af udførelsen et EtherCAT, profibus-, ethernet TCP/IP-, EtherNet/IP eller profinet-interface.
Den robuste konstruktion med beskyttelsesgrad IP 67 og IP 69K er konstrueret til anvendelse i et udfordrende industrielt miljø.
Applikationseksempel: RFID til registrering af materiale i produktionen samt til- og afgang fra højreollageret
Som system anvendes ifm RFID-løsningen med tilslutning ved en Siemens-PLC. I den forbindelse anvendes ifm-komponenterne DTE 100, ANT600 og RFID-tag E80383. Opgaven består i identificering af en artikel, der er forsynet med en 14-cifret variabel kode og et ordrenummer.
Fordelen for kunden: Visning og optælling af materialeflow i realtid eliminerer forskellen mellem det fysiske lager og lagerbestanden som optræder i SAP systemet. Systemet ved altid, hvor mange produkter af hvilken type, der befinder sig hvilket sted. En omfattende dokumentation med ledsagedokumenter bortfalder. Mistede ledsagedokumenter er fortid.
Transponderen er fast forbundet til tankbeholderen. Den lange skrive- / læserækkevidde for RFID-antennen op til 200 mm giver tilstrækkeligt spillerum ved udlæsning af tags.