1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Identifikations systemer
  4. Så hurtigt og fleksibelt har RFID aldrig været før

Så hurtigt og fleksibelt har RFID aldrig været før

RFID-evalueringssystemet DTE nu udvidet med en EtherCAT-variant

  • RFID-DTE103 med webserver til opsætning, diagnose og overvågning af enheder
  • RobusteRFID-antenner i forskellige typer
  • Endnu længere rækkevidde med valgfri antenneadaptere
  • Tilslutning af RFID-antenner, sensorer eller aktuatorer
  • Enkel tilslutning af antennerne via forbindelseskabler op til 20 m

Hav altid overblik over situationen
RFID-systemer fra ifm er optimerede til kvalitetssikring og produktionsstyring, f.eks. til mærkning af værktøjer eller til overvågning af produktionstrin. Hvad der tidligere var skrevet på vareledsagedokumenter, er i dag gemt på de elektroniske transpondere. Fordel: Informationerne kan ikke gå tabt og er til disposition til enhver tid og overalt.

Nyt: Evalueringsenhed DTE103 med EtherCAT
EtherCAT er den hurtigste Ethernet-teknologi med en usædvanlig ydelse. Den frie netværkstopologi tilpasser sig fleksibelt til anlægsstrukturen. Switches og hubs er ikke nødvendige. Det sparer omkostninger. Det er muligt at skifte udstyr under den igangværende drift. Det sikrer en høj anlægsdisponibilitet. En automatisk adressetildeling forenkler ibrugtagning og skift af udstyr. Der kræves ingen speciel it-viden.

Enkel integrering
Dataadgangen til transponderne er nemt og hurtigt realiseret. Den foregår både via de medfølgende funktionskomponenter og direkte via styringens procesafbildning.

Integreret webserver
Alle evalueringsenheder har en integreret webserver. Brugeren logger på via en HTTP-adresse og har derefter fuld adgang til opsætningen.

Antenner, digitale I/O'er og sensorer
Evalueringsenhederne har hver fire bøsninger til tilslutning af op til fire RFID-antenner. Efter eget valg kan de frie RFID-antenneindgange også anvendes til aktivering af udgange eller til registrering af digitale indgangssignaler. Til hver bøsning, der er indstillet som indgang, kan der tilsluttes to digitale sensorer og til hver udgang en aktuator.

Nyt: DTE103 med EtherCAT
Denne variant tilbyder en høj ydelse samt en fri netværkstopologi.

DTE104 med TCP/IP og SAP-/ERP-connectivity
Denne nye RFID-evalueringsenhed er ideel til direkte tilslutning til pc'er, industri-pc'er eller en PLC, som ikke har en standardiseret feltbustilslutning. Via TCP/IP-protokollen har brugeren adgang til alle tilsluttede antenner, sensorer og aktuatorer. Integreringen af LINERECORDER AGENT forenkler integrationen i SAP-/ERP-systemer. En udvidelse af produktionsprocessen med ekstra funktioner gøres nemmere med denne systemløsning.

DTE100 med profibus-DP
RFID-evalueringsenhed med integreret profibus- DP-interface.

DTE101 med profinet
Denne evalueringsenhed er især rettet mod kunder med en Siemens-styring.

DTE102 med EtherNet/ IP
Denne variant er optimeret til styringer fra firmaerneSchneider Electric og Rockwell Automation.


Nyhedsbulletin