You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Identifikations systemer
  4. RFID til mobile arbejdsmaskiner

RFID til mobile arbejdsmaskiner

Kompakt i en enkelt enhed: antenne, analyse og interface

  • Optimeret til udendørs brug med IP 67 og IP 69K
  • Udvidet temperaturområde på -40...85 °C
  • E1-typegodkendelse
  • Chok- og vibrationsfast i henhold til EN60068
  • Varianter med CANopen- og J1939-interface

RFID-kompaktenheder til mobil anvendelse
De robuste RFID-kompaktenheder med CANopen- eller J1939-interface er udviklet til identificeringsopgaver på landbrugsmaskiner, kommunale køretøjer og entreprenørmaskiner. På den måde garanteres hurtige og sikre skift af de påmonterede dele. Maskinføreren har til enhver tid overblik over, hvilket udstyr der er tilsluttet. Desuden modtager føreren præcise informationer om driftstider og vedligeholdelsesintervaller. Det muliggør nye serviceydelsesforestillinger.

Et særligt forhold ved ifm-løsningen
RFID-antenne, analyse og interface er integreret i et kompakt og robust M18- eller M30-hus. Det reducerer ledningsføringsarbejde og pladsbehov i forhold til kendte løsninger, hvor antenner og evalueringssystemer stadig er udført separat.

Anvendelse
Arbejdsmaskiner bliver stadig mere komplekse og vanskelige i anvendelsen. Enkelte komponenter opfylder flere og flere opgaver. Med RFID-systemet fra ifm kan håndteringen forenkles og fejl undgås: Enkelte komponenter eller påmonterede dele identificeres via en RFID-tag, og den tilsvarende opsætning indstilles automatisk i styringen. På den måde minimeres omstillingstider. Oprettelsen af egne systemopsætninger forenkles med den automatiske identificering. Forkert indstillede procesparametre hører fortiden til.

Forøgelse af produktivitet
Oplysninger om vedligeholdelsesintervaller og driftstider kan genereres og gemmes automatisk, da styringen registrerer, hvornår og hvor længe en bestemt maskinopsætning kører. Det øger produktiviteten.

Også særdeles velegnet til industriel anvendelse
RFID-system er også egnet til anvendelser i industrielle omgivelser, hvis der anvendes CANopen-styringer. RF-identificeringssystemet DTM4xx overbeviser også der med det fremragende forhold mellem pris og ydelse.