You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Identifikations systemer
  4. Industrikompatible Multicode Readers med tekstgenkendelse

Industrikompatible Multicode Readers med tekstgenkendelse

Udvidede funktioner ved alle Multicode Readers fra ifm

  • Identifikation af 1D-/2D-koder og tekst
  • Tekstgenkendelse (OCR) også med positionssporing
  • Variable tegnlængder
  • Enkel betjening
  • Kompakt industrikompatibelt hus

Genkendelse af koder og tekst
Uafhængigt af orientering og antal af koder afkoder Multicode Reader automatisk 1D- og 2D-koder.
I de nye varianter løser den også tekstgenkendelsesopgaver (OCR), f.eks. til produktidentifikation ved hjælp af typebetegnelser eller serienumre. Oplysninger som f.eks. udløbsdato eller fremstillingsdato kan nu også "aflæses" direkte.

Passende til industrielle applikationer
Med beskyttelsesgrad IP 67, integreret belysning, forskellige interfaces og en bred varians af arbejdsafstande og billedfeltstørrelser er ifm-Multicode Reader velegnet til et stort antal af industriapplikationer.