You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Identifikations systemer
  4. Adaptere giver nye RFID-antenner mere rækkevidde

Adaptere giver nye RFID-antenner mere rækkevidde

Mere fleksibilitet inden for transportteknologien ved hjælp af større arbejdsafstande

  • Mere rækkevidde med patentanmeldt antenneadapter
  • Antenneadapter til cylindrisk hus M18 og rektangulært hus KQ
  • Robuste RFID-antenner M18 til skærmet og uskærmet indbygning
  • Ekstra flad antenne i rektangulært hus KQ til trange pladsforhold
  • Kan nemt integreres i SAP-/ERP-systemer med evalueringsenheder

Pålidelig identifikation
De nye robuste RFID-antenner er specielt blevet udviklet til kravene inden for automatiserings- og transportteknologien. Kombineret med antenneadapterne, der øger rækkevidden, sørger de med en fremragende arbejdsafstand for endnu mere læsesikkerhed, også under vanskelige indbygningsbetingelser.
Den industrikompatible tilslutningsteknologi "ecolink" garanterer hurtig og pålidelig tilslutning af antenner og sensorer til RFID-evalueringsenhederne.

Klar til Industry 4.0
RFID-evalueringsenhederne fra ifm byder på et omfattende udvalg af industrielle feltbusinterfaces. RFID-baserede identifikationsopgaver kan også nem integreres i SAP-/ERP-systemer.