De decentraliserede DI-moduler fungerer som en gateway mellem binære sensorer og feltbussen. Det betyder, at binære switchsignaler kan transmitteres direkte via feltbussen. Der er ikke behov for yderligere transmissionssystemer i feltbus-topologien.
Ethernet-modulerne er det perfekte valg, selv i de vanskeligste miljøer: Materialerne og produktionsmetoderne er identiske med ifm tilslutningskablerne i den gennemtestede EVC produktserie. ecolink teknologien garanterer driftssikker, permanent indtrængningssikrede M12 forbindelser på kablerne.
Ethernet switchene er den perfekte tilføjelse til ifm’s IO-Link master-serie. De har det samme design, den samme portkonfiguration og standardiserede M12-tilslutninger.
Højfrekvente tæller funktion kan aktiveres via PLC. De impulser, der transmitteres af sensoren, tælles i modulet og overføres cyklisk til PLC som en tællerpakke. Dette sikrer nøjagtig optælling, der ikke påvirkes af PLC'ens cyklustid.
Ethernet-modulerne tilbyder forskellige tilslutningsmuligheder for spændingsforsyningen: en A-kodet M12-stik med 1 x 4 A og en L-kodet M12-stik med 2 x 16 A. Sidstnævnte kan serieforbindes til andre moduler i produktfamilien.