SDG trykluftmåleren er en rigtig all-rounder. Takket være de ekstra integrerede sensorer for tryk og temperatur kan brugeren se fire procesværdier (flowhastighed, tryk, temperatur og samlet forbrug) på et øjeblik, hvilket giver oplysninger om systemets energieffektivitet.
ifm tilbyder en bred portefølje af præcise inline-sensorer fra DN8 til DN250 og dækker dermed hele spektret af anvendelser.
Procesværdierne kan til enhver tid overvåges effektivt via det integrerede TFT display, som giver mulighed for at vælge mellem fire individuelt justerbare grafiske layouts med fleksibel orientering. Desuden kan alle procesværdier overføres hurtigt og nemt via IO-Link.
Den præcise overvågning af flow, gør det muligt at opdage lækager og spare omkostninger til energi. Endvidere muliggør enhedens gentagelsesnøjagtighed en nøjagtig fordeling af omkostningerne for trykluft til den pågældende produktionslinje samt optimeret beregning af produktomkostninger.
På grund af den integrerede måling af trykluft, giver vores trykluftsensorer mulighed for at overvåge det generelle driftstryk i trykluftsystemet. Ved at skabe en trykforskel fra generator til forbruger kan trykfaldet i rørsystemet også overvåges og optimeres. Men også et faldende tryk, f.eks. forårsaget af beskidte filtersystemer, registreres løbende.
I henhold til EU direktiverne om energieffektivitet har alle medlemsstater forpligtet sig til at opnå energibesparelser. Kravet for at opnå nedsættelser af afgifter på energi er, at der skal indføres et system til energistyring.
Kombinationen af den nye trykluftmåler og regelmæssige kalibreringer giver det optimale grundlag for dette.