You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Produktnyheder
  2. IO-Link
  3. Kraftfuld IO-Link master til fødevareindustrien

Kraftfuld IO-Link master til fødevareindustrien

  • 4- og 8-ports IO-Link mastere fås med matchende L-kodede forsyningskabler i IP 69K
  • Serieforbind spændingsforsyningen med standardiseret L-kodet M12 tilslutningsteknologi, maks. 2 x 16 A
  • Til aktuatorer på op til 2 A
  • Strømmåling og konfigurerbar strømbegrænsning til hver port
  • Master og enhed kan konfigureres via moneo configure software

Robuste feltbusmoduler med fejlsikker forbindelse

De decentraliserede IO-Link mastere bruges som gateways mellem intelligente IO-Link sensorer og feltbussen. De er det perfekte valg, selv i de mest vanskelige omgivelser: Materialerne og produktionsmetoderne er identiske med ifm tilslutningskablerne i den gennemtestede EVF produktserie. ecolink-teknologien garanterer pålidelige, permanent modstandsdygtige M12 tilslutninger af tilslutningskablerne.

L-kodede kabler til høje elektriske strømme

Benyttes til at forsyne de nye ifm Performance Line IO-Link-mastere som kræver mere energi i krævende applikationer. Det L-kodede M12 forsyningsstik bliver mere og mere udbredt på markedet og er den perfekte løsning til at forsyne disse moduler med strøm. Dette gør det muligt at overføre høje strømme med et lavt spændingsfald. ifm tilbyder tilslutningskabler og jumpere, der er perfekt tilpasset dette.

Fordele og kundefordele

• L-kodning til fødevareindustrien

For første gang tilbyder ifm IO-Link mastere med kapacitet til stærkstrøm udført i specielle materialer og høj beskyttelsesklasse til fødevareindustrien.

• 16 ampere på et M12 stik

IO-Link masteren forsynes via det standardiserede L-kodede M12 stik. Denne tilslutningsteknik med 5 x 2,5 mm² kan anvendes til 16 A US (sensorforsyning) og 16A UA (aktuatorforsyning). Energien kan føres igennem masteren (serie forbindelse).

- Tilslutning af 2A aktuatorer med højt strømforbrug

En digital udgang kan indstilles for pin 2 i B porten. Store magnetventiler og aktuatorer kan således tilkobles, med op til 2A. Pin 2 forsynes fra aktuatorspændingen UA.

• Overvågning af energi

Strømmen til hver port kan begrænses, hvilket kan indstilles i PLC’en. Herudover kan hver ports spændings- og strømværdier måles. Det gør det nemt at bestemme den energi, der kræves af en installation, og overføre den til ERP systemer for analyseformål.

• Konfiguration af sensorer med moneo configure SA

Den intuitive software finder alle IO-Link-mastere i netværket og skaber et overblik over hele anlægget. Herudover indikeres alle tilsluttede sensorer med de pågældende parametre. Det betyder, at der er mulighed for at udføre parameterindstilling af alle sensorer fra ét centralt sted.

PerformanceLine

IO-Link master, til sensorer og 2 A aktuatorer, spændingsforsyning via serie-forbindelse vha. L-kodet M12 tilslutningsteknologi.

Produkter

Tilslutningsteknologi