You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08

Forbedret, afprøvet og testet produkt: PI trykføler nu med flere opløsninger

  • Tryktoppe og bestandig keramisk målecelle
  • Flush design med PTFE-tætning, der giver stabilitet i lang tid
  • Permanent 150 °C mediumtemperatur
  • Fabrikscertifikat til gratis download
  • Meget høj opløsning takket være 32 bit og IO-Link

tryksensor til hygiejniske applikationer

Høj opløsning takket være IO-Link og 32 bit

I årevis har ifm tryksensorer i PI-serien bevist deres værdi i levnedsmiddelindustrien. Men selv det, der er vellykket, kan forbedres. Opløsningen af måleområdet blev øget til 20.000 trin ved at implementere IO-Link og 32 bit. Dette er en enorm fordel, især til hydrostatisk niveaumåling med hovedtryk. Dette skyldes, at den faktiske trykmåling kun finder sted i en brøkdel af måleområdet. En interessant egenskab ved vedligeholdelse og idriftsættelse er simuleringsfunktionen, som gør det muligt for sensoren at overføre målte signaler eller fejltilstande til styreenheden. Sensoren er permanent modstandsdygtig over for en medietemperatur på 150 °C. Dette måles og overføres desuden via IO-Link (nøjagtighed 2,5 K).

Produkter