You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Fiberoptisk sensor: smart, hurtig og praktisk

Fiberoptisk sensor: smart, hurtig og praktisk

  • Intelligent fastspændingssystem forenkler installationen
  • Hurtig opsætning takket være intuitiv menunavigation og OLED display
  • Automatisk valg af den rigtige driftstilstand
  • To koblingsudgange - til hurtige processer og diagnostiske muligheder
  • Nyttige vedligeholdelsesfunktioner understøtter systemets tilgængelighed

OCF fiberoptisk sensor

Praktisk installation og drift

Når de mindste eller mest gennemsigtige genstande skal detekteres i applikationer, hvor pladsen er begrænset: fiberoptisk teknologi er det bedste valg. Med den fiberoptiske sensor OCF kan denne teknologi anvendes endnu nemmere og mere pålideligt. Allerede under installationen viser OCF sig at være meget praktisk: Den fjederbelastede fastholdelsesmekanisme gør det nemt at montere OCF på en DIN-skinne med den ene hånd. Fibrelock-systemet forenkler montering og fastgørelse af fiberoptikken. Takket være det automatiske valg af den optimale driftstilstand og de intelligente vedligeholdelsesfunktioner fungerer OCF altid pålideligt under alle forhold og bidrager dermed til systemets høje ydeevne og tilgængelighed.

Fiberoptik