Uanset om det er direkte på maskinen eller i styreskabet, kan IO-Link mastere og -moduler fra nu af hurtigt og sikkert monteres på DIN skinnen. Desuden giver adapterne en hurtig løsning til udskiftning eller opgradering af moduler.
DIN skinneadapteren fås i to størrelser. Den lille variant er f.eks. designet til IO-Link mastere med 4 porte, mens den store adapter understøtter både IO-Link mastere med 4 porte og 8 porte.
Derudover kan DIN skinneadapterne også bruges til IO-Link moduler, Ethernet switche, Ethernet I/O moduler og passive splitterbokse.
De decentraliserede IO-Link master-moduler tjener som en gateway mellem intelligente IO-Link sensorer og feltbus. Desuden kan vigtige oplysninger for de intelligente sensorer samtidigt sendes ind i IT-verdenen. Med et separat IoT Ethernet-stik kan IT-netværket opsættes helt adskilt fra automationsnetværket. Sensoroplysninger overføres til IT-verdenen via det etablerede TCP/IP JSON-interface.
De decentrale DI moduler fungerer som en gateway mellem binære sensorer og feltbussen. Det betyder, at binære koblingssignaler i marken kan overføres direkte via feltbussen.
De decentraliserede moduler tjener som netværksknudepunkt mellem deltagerne i felten. De er direkte tilsluttet via robuste og pålidelige M12-tilslutningskabler.
Disse IO-Link moduler giver mulighed for at forbinde konventionelle digitale og analoge sensorer samt digitale aktuator til IO-Link. Til dette formål tilbyder vi moduler med porte, som enten har en fast konfiguration eller kan konfigureres af kunden selv. Denne unikke mulighed for frit at kombinere analoge og digitale porte i kun ét modul sparer omkostninger. Du har kun brug for en IO-Link port på masteren.