You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08

Den nye Dualis: Inspicere, måle og kontrollere genstande

  • 2D synssensor sikrer proces- og objektkvalitet
  • Overflade- og konturdetektion til målrettet navigation af robotarme
  • Brugervenlig software forenkler opsætningen
  • Pålidelig funktion under skiftende lysforhold

Alsidig og uundværlig

Manglende fastgørelsesclips, for meget klæbemiddel, et for lille tandhjul: Den nye Dualis registrerer objekter og bruger overfladerne, konturerne, dimensionerne og afstandene til hinanden til at kontrollere, om kvaliteten af objektet eller procestrinnet er korrekt. Dualis kan også på pålidelig vis sikre den præcise styring af robotarme til et objekt - det gør den til en alsidig sensor, som er uundværlig i processer med lave fejltolerancer.

Opsætning af den nye Dualis foregår med den brugervenlige ifm Vision Assistant-software. Fire guider hjælper brugeren med at opsætte de mest almindelige programmer: Overfladeanalyse, konturdetektion, objektdimensionering og robotnavigation kan udføres - enkeltvis eller i kombination - med få klik.

Du skal blot løse din applikation trin for trin:

En guide til verifikation af konturtilstedeværelse hjælper dig med at løse enkle kontroller af konturtilstedeværelse. Selv uerfarne brugere kan opsætte anvendelsen inden for 2 minutter.

Kalibrering af robotsensorer

Guiden til kalibrering af robotsensorer giver mulighed for præcis styring af et objekt med en robotarm. Ved hjælp af markeringskalibrering tilpasses sensorens og robottens koordinatsystemer præcist til hinanden.

Mål

Guiden til måling gør det muligt at bestemme konturer og overflader af objekter. Disse kan sættes i forhold til hinanden, og deres afstand kan bestemmes som absolutte værdier.

Ved hjælp af guiden "Blob Presence Control" kan du nemt opsætte et program til at analysere blobs. Blobs er sammenhængende pixels, der danner et område. Disse overflader kan kontrolleres for deres størrelse, form eller andre egenskaber.

Enkel tilslutning til robotter

ProfiNet versionen med et L-kodet stik til strømforsyning muliggør direkte tilslutning til industrirobotter.

Mange funktioner til perfekt kvalitetskontrol

Dualis fås med infrarødt eller RGB-W lys. Det sidst gør det muligt at skelne mellem objekter efter deres farver. Højt reflekterende objekter kan også nemt detekteres takket være polfilteret. Under stærkt svingende lysforhold tager Dualis op til 5 billeder med forskellige eksponeringstider og udvælger herefter det optimalt belyste billede til kvalitetskontrol.

Produkter