You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08

Nøjagtig detektering af højtryksrengøring

  • Robust hus til højtryksanvendelser op til 200 bar
  • Modstandsdygtig over for rengøringsmidler takket være komponenter i rustfrit stål
  • Fleksibel: IO-Link, analog udgang, skifte- eller frekvensudgang
  • Integreret temperatursensor sparer hardwareomkostninger
  • IO-Link muliggør dokumentation af rengøringsdrift

Hurtig og trykbestandig

Ved dokumentation af rengøringsprocesser og højtryksanvendelser er det mekatroniske måleprincip med sin hurtige responstid det foretrukne valg. Den integrerede temperatursensor og de alsidige diagnosefunktioner via IO-Link sparer både ekstra hardwareomkostninger og vedligeholdelsesomkostninger. Derudover gør brugen af et hus i rustfrit stål sensoren modstandsdygtig over for standard-rengøringsmidler.

Dokumentation af rengøringsprocesser

Alle målte værdier kan overføres til styreenheden i digital form, uden konverteringstab, via IO-Link. Flow - og temperaturværdier kan let dokumenteres for hver rengøringsproces.

Andre fordele for kunden

Hurtig responstid

Det mekatroniske måleprincip er karakteriseret af en ekstremt hurtig responstid, der også muliggør, at korte spraystød under højtryksrengøringsprocessen optages præcist med hensyn til antal.
Der kræves ingen indløbs- og udløbsrørlængder

Turbulens og luftbobler påvirker ikke målingen. Dette giver mulighed for at installere sensoren i rørinstallationen.

Anvendelseseksempel

Med IO-Link kan overvågning af et højtryksrengøringssystem, inklusive dokumentation af rengøringsprocesserne, implementeres let og hurtigt med lave hardwareomkostninger, for eksempel til brug på et moderne slagteri. ifm tilbyder alle nødvendige hardware- og softwarekomponenter, så de bl.a. også kan levere til supermarkedskæder, med den påkrævede transparens.