Med forskellige procestilslutninger i de almindelige størrelser G 1 og G 1/2, tilbyder konduktivitetssensorerne fra LDL2xx gruppen den rigtige løsning til præcis CIP overvågning til enhver rørstørrelse fra DN25 – uden behov for dyre rørudvidelser eller spærringer.
Takket være det kompakte design og den integrerede evalueringsenhed kan konduktivitetssensorerne placeres fleksibelt i systemets rørinstallation. Yderligere hardware til placering down-stream er ikke nødvendig. Den lille ledningsføringskompleksitet reduceres yderligere af standard M12 tilslutningen.