Flere og flere brugere monterer styrekomponenter decentralt på maskinen i stedet for centralt i styreskabet, for eksempel IO-Link masters eller andre feltmoduler. Ved den klassiske spændingsforsyning fra styreskabet opstår der kritiske spændingsfald på grund af de lange kabler. For at forhindre dette tilbyder ifm en effektiv spændingsforsyning til montering direkte i felten.
Integrerede elektroniske sikringer beskytter komponenterne, der er tilsluttet 24-V-spændingsforsyningen, pålideligt mod overstrøm og kortslutning.
Udgangskredsenes 24 V spænding kan indstilles til et begrænset omfang via knapper på spændingsforsyningen. Den kan øges let, så der stadig tilføres 24 V på trods af spændingsfald over længere tilledninger på den tilsluttede forbruger. Brugeren kan også indstille de fire elektroniske sikringers udløsningsstrøm. Det giver maksimal beskyttelse i tilfælde af kortslutning eller overbelastning af en sekundær kreds.
Spændingsforsyningen har på frontpanelet tre knapper til indstilling af strømmen og spændingsværdierne. En række LED’er med forskellige farver giver også et hurtigt overblik over status og giver mulighed for en hurtig diagnose i tilfælde af en fejl. Den viser den aktuelle belastning på spændingsforsyningsenheden eller de enkelte udgangskredse fra 0...200 %, de indstillede strøm- og spændingsværdier og hvilke sikringer, der er udløst. For hver udgangskreds findes der en knap til nulstilling af sikringen.
Elektroniske sikringer registrerer kortslutninger driftssikkert, selvom der er høje ledningsmodstande. På grund af de fire individuelt sikrede udgangskredse frakobles en fejlbehæftet strømkreds selektivt, de intakte kredse fortsætter med at fungere pålideligt. Selv ved høje strømspidser som ved kobling af kapacitive belastninger, er forsyningen sikret.