Disse kraftige baggrundsbelysninger skaber ensartet lys og sikrer dermed optimal, skyggefri belysning af de objekter, der skal inspiceres. De ydre konturer fremhæves tydeligt af baggrundsbelysningen og kan analyseres optimalt med en vision-sensor. Sensoren bekræfter hurtigt og pålideligt konturerne. Baggrundsbelysningen kan betjenes i permanent og pulseret tilstand. Ud over mange andre fordele medfører dette især længere levetid for enheden.
På grund af sit ekstremt flade design med en samlet højde på kun 9,8 mm muliggør ifm’s nye generation af baggrundslys en meget pladsbesparende installation. Monteringssæt som ekstraudstyr sikrer hurtig og nem fastgørelse.
I industrielle billedbehandlingsanvendelser er brugen af baggrundslys afgørende for at sikre hurtig og pålidelig objektdetektering. Det er især med flade belysningskoncepter, at det bliver en udfordring at skabe et ensartet belyst område. De nye kraftige baggrundslys fra ifm forbedrer belysningen. Det giver kortere eksponeringstider for industrielle kameraer og reducerer indflydelsen fra eksternt lys.