Skifteknasterne er monteret på kugleventiler for positions feedback. Justerbare dæmpeelementer betyder, at pucks kan bruges både i standard og individuelle anvendelser af positions feedback.
Det enestående ved denne puck er den justerbare positionsindikator i toppen, som kan tilpasses fleksibelt til L-port- og, via et ekstra indikatorelement, også til T-port- og Y-portventiler. Det muliggør en tydelig visualisering af kugleventilens position direkte i systemet.