Målelysgitrene er perfekt egnede til overvågning af intralogistiske processer. Der leveres en evaluering af, hvor mange samt hvilke lysstråler der brydes. Dette kan f.eks. bruges til at registrere, om emnet er i korrekt og sikret transportposition. Med en stråleafstand på 10 mm kan højden og bredden af paller og kasser også registreres præcist.
Der kan transmitteres fem forskellige målte værdier i alt via IO-Link ved brug af multistrålesystemet. Højden og positionen, men også konturen af et eller flere objekter, kan udledes af disse værdier. Desuden fastlægges og transmitteres diagnostiske oplysninger om driftstimer digitalt med henblik på behovsbaseret vedligeholdelse.