Draw-wire mekanismer til enkodere er det ideelle valg, når positioner skal fastlægges præcist over lige afstande. Eksempler på brug rækker fra korte afstande, f.eks. med sakseelevatorer eller gaffeltrucks, til lange afstande, som f.eks. dem, der dækkes af løbevogne på kranbomme eller transportsystemer i lagre med højtplacerede hylder.
Fordel ved remskiveprincip: Der er en uafbrudt tilslutning mellem enkoderen og objektet i bevægelse. Uønskede virkninger på afstandsregistrering, f.eks. forårsaget af skidt med optisk afstandsmåling, er stort set elimineret. De mekaniske komponenter er designet til industriel, langvarig brug med op til 1 mio. træk.