Forbedret ydeevne takket være IO-Link
Alt er under kontrol takket være OGD Reflectivity med plastlinse
OGD Reflectivity har en koblingsudgang for reflektivitetsværdien ud over, at den giver oplysninger om afstand. Det øger pålideligheden af proceskontrol: Den detekterer for eksempel ikke kun, om der er blevet tilføjet toppings til et dybfrossent produkt, men afgør også, om det er den korrekte topping, der er blevet brugt, ud fra dens reflektivitet. Derudover har OGD Reflectivity nu en frontlinse i plast for at eliminere muligheden for splintrende glas, især ved anvendelser til fødevarer. Det sikrer ikke blot pålidelig proceskontrol, men også en høj grad af processikkerhed. Alle parametre for sensoren kan indstilles som normalt ved hjælp af tre trykknapper og er tydeligt angivet på det tofarvede display. Parameterindstilling og -aflæsning er også mulig via IO-Link.