You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08

Maksimal fleksibilitet: IO-Link multiport-moduler

  • Konfigurerbare digitale og analoge indgangs- / udgangsfunktioner via IO-Link-kommunikation i bare ét modul
  • 8 uafhængige konfigurerbare I/O porte
  • Galvanisk adskillelse mellem hjælpespænding og IO-Link
  • Digitale inputfiltre, effektive udgange (2 A hver)
  • Parameterindstilling og diagnosticering via IO-Link

Enhver kombination er mulig i bare et modul
Disse IO-Link moduler giver mulighed for at forbinde konventionelle digitale og analoge sensorer samt digitale aktuator til IO-Link. Til dette formål har modulerne 8 fleksible porte, som kan konfigureres uafhængigt: som digitale indgange og udgange, som analoge indgange (4...20 mA eller 0...10 V). Denne unikke egenskab, der giver mulighed for frit at konfigurere enhver kombination af analoge og digitale porte i bare et modul, sparer omkostninger. Du skal bare bruge en ledig IO-Link port på styreenheden.

Kraftige udgange til aktuatorer
De kraftfulde koblingsudgange på PerformanceLine versionerne kan koble strøm på til 2 A (16 A per modul). Den galvaniske adskillelse mellem forsyningsspændingen og IO-Link-kommunikationen giver maksimal beskyttelse.

Fordele og kundefordele

Cyklisk eller acyklisk portkonfiguration
En central egenskab ved multiport-modulerne fra ifm er portkonfigurationens fleksibilitet. Brugeren kan definere en cyklisk eller acyklisk version via valget af den pågældende enheds-ID via IO-Link. Det giver mulighed for en cyklisk eller acyklisk konfiguration af hver ports funktion på modulet (AI, DI, DO).

Ekstern spændingsforsyning L-kodet (PerformanceLine):

  • Udgangsstrøm 16 A per modul, 2 A per forbindelse kan slås til og fra
  • Industriel version med særligt husmateriale, der er modstandsdygtig over for olier og kølemidler
  • L-kodet forsyningskabel, der er nødvendig for forsyningen med den højere strøm
  • Galvanisk adskillelse mellem forsyningsspænding og IO-Link interfacet garanterer en pålidelig datakommunikation (IO-Link kompatibel)
  • Aktuatorer kan slås fra uafhængigt af sensorerne

Ekstern spændingsforsyning A-kodet (StandardLine):

  • Udgangsstrøm begrænset til 1,8 A per 4 forbindelser
  • Fås som en version til industrielle anvendelser eller som en særlig version til levnedsmiddelindustrien
  • Hjælpespændingsforsyning via et standardkabel
  • Galvanisk adskillelse mellem forsyningsspænding og IO-Link interfacet garanterer en pålidelig datakommunikation (IO-Link kompatibel)
  • Dobbelt forsyning giver mulighed for at slå aktuatorer fra uafhængigt af sensorerne

Forsyning fra A-port master

  • Udgangsstrøm 1 A (i alt) til 8 forbindelser kan slås til og fra
  • Spændingsforsyning fra masterens sensorforsyning, ingen ekstra aktuatorforsyning
  • Fås som en version til industrielle anvendelser eller som en særlig version til levnedsmiddelindustrien
  • Der kræves ikke noget ekstra forsyningskabel

IO-Link-moduler

Tilbehør