You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States

Simpel som en sensor

  • Frit definerbart data-output via Ethernet/IP eller ProfiNet
  • Nem opsætning med programmering ved hjælp af en knap eller ved at bruge ifm Vision Assistant
  • Registrering af forskellige koder i et billede
  • Registrerer koder på forskellige baggrunde uden problemer
  • Datamigration via ifm-hukommelsesstick

Klar til brug på få sekunder

Et highlight: Ved et tryk på en tast udfører sensoren automatisk fokusering, belysningsindstilling og kodetypegenkendelse.
Også applikationer med en stregkode eller 2D kode per billede kan indstilles hurtigt med teach-tast. Det sparer tid og penge.
Den forudindstillede enhedskonfiguration kan ændres ved hjælp af en brugervenlig smartphone-app.

Programmering ved hjælp af en knap og konfiguration via smartphone-app

O2I teach-appen bruges til at generere en DataMatrix-kode på smartphone-displayet. Bare hold den i multicode readerens synsfelt, hvorefter konfigurationen anvendes automatisk. Fås til iOS, Android og Windows.

Til komplekse krav: ifm Vision Assistant

Til komplekse identifikationsopgaver - multicode readeren kan nemt konfigureres ved hjælp af det prisvindende Vision Assistant-software. Et live-billede og omfattende visualisering af alle indstillinger giver et optimalt overblik.

Adskillige koder, et billede

Auto-find-kode-funktionen i Vision Assistant genkender automatisk mange forskellige koder i et billede. Brugeren kan nemt tilgå disse koder i Vision Assistant.

Unik – den sekventielle kontrol

Visualiserer alle konfigurationer af billedet og kodeindstillinger i Vision Assistant. Det giver dig hurtigt et godt overblik over hele applikationen. Herudover gør logik- og interface-funktionen det nemt at programmere sensorens udgange.

Optimal kontrast ved hjælp af et indbygget polariseringsfilter

Den valgfrie integrerede belysning med polariseringsfilter sikrer tilstrækkelige kontraster, så koder nemt kan læses, selv ved skinnende overflader som f.eks. metal.

En kode, skiftende baggrund

Der kan meget hurtigt tages adskillige billeder med forskellige belysningstid for at genkende koder med varierende overfladekarakteristika, afvigende farve eller omgivende lys.

Sammenhæng mellem montageafstand og billedfeltstørrelse og varianter