Forbedret ydeevne takket være IO-Link
Højeste præcision i mikrometerområdet
ifm’s nye enheder er designet til at overvåge finmekaniske og medicinske komponenter og andre små komponenter. Takket være den præcise laser detekterer de fotoelektriske gaffelfotoceller selv små objekter med en diameter helt ned til 30 μm.
Indstillinger og diagnose med IO-Link
Takket være IO-Link er det også muligt at tilpasse fotocellen til individuelle proces- eller miljøkrav. I power mode tilsikrer den højere lysintensitet at emnerne aftastes sikkert selv under vanskelige forhold. I hastighedsmode er der mulighed for koblingsfrekvenser på op til 10.000 Hz. Herudover detekterer sensoren, hvis dens egen optik er tilsmudset, så den kan renses i tide og herved sikre, at processen forløber driftssikkert.