Forbedret ydeevne takket være IO-Link
Proceskommunikation i realtid
Den nye multiturn-encoder med en total opløsning på 31 bit giver en omfattende positions- og hastighedskapacitet. Takket være en robust og bateriløs magnetisk målingsteknologi detekterer sensoren også bevægelse, selvom maskinen er deaktiveret. Det digitale input og output giver mulighed for proceskommunikation i realtid: Positionssensorerne kan signalere slutpositioner direkte til enkoderen – uden brug af PLC’en. Herved undgås tidsforsinkelser og mekaniske forskydninger.
Behovsorienteret vedligeholdelse af dit anlæg
For at give mulighed for behovsorienteret vedligeholdelse leverer sensoren også informationer om temperatur, til- og frakoblingsaktivitet, totale driftstider og lejedriftstiden. Herudover overvåger den integrerede hastighedsovervågning akselhastigheden permanent og sikrer hermed optimal oppetid for anlægget.