Forbedret ydeevne takket være IO-Link
Aktuel status i feltet
I gamle installationer sendes analoge eller digitale udgangssignaler fra sensorer for det meste direkte til styreenheders standard-inputkort og viderebehandles her. Moderne sensorer er normalt udstyret med IO-Link. Det betyder, at de også overfører relevante data, som ville gå tabt i konventionel brug.
Udnyt fremtidens fordele i dag
Med IO-Link data-splitteren er der nu mulighed for anlægsuafhængig overvågning i et konventionelt system, der tidligere foregik i SIO tilstanden. Styreenhedsrelaterede udgangssignaler sendes stadig i SIO tilstand til styreenhedens input. Herudover måles og overføres procesværdien og andre sensordata via IO-Link til overordnede systemer (Smart Observer, cloud). Sensorparametrene kan f.eks. indstilles med LR enhedssoftwaren og en passende IO-Link master.